Relé s maximální funkčností | Murrelektronik

Relé / bezpečnostní relé

Mnohostranně využitelné

Minimální potřeba prostoru - maximální funkce

Relé od společnosti Murrelektronik jsou obzvláště úzká a poskytují maximální funkčnost. Pomocí integrovaných indikátorů LED lze kdykoli zjistit aktuální stav sepnutí. Rozsáhlé možnosti označování zlepšují přehlednost v rozvaděči. U aplikací s velkou četností spínání jsou zajímavou volbou reléové moduly s vyjímatelnou ovládací částí: Opotřebený spínací prvek se jednoduše vymění bez jakéhokoli zapojování.

Prostřednictvím MIRO SAFE+ nabízí Murrelektronik bezpečná spínací zařízení, která zajišťují bezpečnost napříč různými odvětvími. Jsou tím pravým řešením pro dosažení vysokých bezpečnostních standardů až do výkonnostní úrovně PLe podle EN 13849-1. S MIRO SAFE+ lze realizovat rozmanitá bezpečnostní řešení, jako je nouzové vypnutí, bezpečnostní dveře, světelné mříže, dvouruční ovládání, bezpečnostní rohože a bezpečnostní magnetické spínače.

100% testovaná kvalita společnosti Murrelektronik

  • Integrovaný LED indikátor
  • Integrované možnosti značení
  • Integrované odrušení pro relé, externí prvky odrušení odpadají
  • Více než 600 variant pro vysokou flexibilitu
  • Varianty se zlatým kontaktem spolehlivě spínají i minimální proudy
  • Distribuce potenciálu pomocí zásuvných můstků snižuje náročnost kabelové instalace
Celosvětové použití
Přípojná technika
Murrelektronik piktogram celosvětové aplikace
Rozsáhlá certifikace

Moduly společnosti Murrelektronik disponují mnoha certifikáty. Tato skutečnost umožňuje celosvětové použití a je obzvláště důležitá pro společnosti silně zaměřené na export.

Mnoho alternativ

K dispozici jsou četné varianty přípojné techniky, například šroubovací nebo pružinová technika či obzvlášť časově úsporná pružinová technika Push-In. Tato rozmanitost umožňuje zvolit pro danou aplikaci tu nejvhodnější variantu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte. další informace.

Dobrý den